Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0696 - Linguette di aggiustamento DIN 6885 A
Lista materiale
K0696.05X25
BESTKIPP
N. d'ordine
K0696.05X25
AUSF
Versione:
Acciaio
B
Larghezza
5 mm
H
Altezza
5 mm
L
Lunghezza
25 mm
GEW
Peso ca.
0.0045 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73182400
EAN
Codice EAN KIPP
4059245025466
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.